AVTB, PN 16, DN 25, 5.5 m³/h, 30 °C - 65 °C, 2.3 m, Binnendraad
003N8153
AVTB PN16 25/5,5 30-65 2,3m int Rp fl/re
003N8153
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat | Rp 1 |
| Aansluitstandaard | ISO 7/1 |
| Aansluittypen | Binnendraad |
| Aantal poorten | 2 |
| Afsluitermaat | DN 25 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Cavitatiefactor | 0.40 |
| Conus /zittingafdichtingsmateriaal | NBR / Messing mat. nr 2.0402 |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Diameter [mm] | 25 mm |
| Druk nominaal [bar] | 16 bar |
| Drukklasse | PN 16 |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Flow-karakteristiek | Lineair |
| Flowregeling | Nee |
| Functie | Temp.regelaar |
| Functie VSP - P | Nee |
| Function VSP - Q | Nee |
| Function VSP - T | Nee |
| Goedkeuringsnorm | ETA VA 1.54/18952 |
| Impulsleiding materiaal | Koper mat. nr 2.0090 |
| Kvs-waarden [m³/u] | 5.50 m³/h |
| Lengte capillaire buis [m] | 2.3 m |
| Material Description | AVTB PN16 25/5,5 30-65 2,3m int Rp fl/re |
| Media pH [Max] | 10 |
| Media pH [Min] | 7 |
| Mediatemperatuur [°C] [Max] | 130 °C |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Mediatemperatuur [°C] [Min] | 2 °C |
| Mediatemperatuur bij sensor [°C] [Max] | 130 °C |
| Medium alternatief | Glycolwater tot 30% |
| Omgevingstemperatuur [°C] [Max] | 70 °C |
| Omgevingstemperatuur [°C] [Min] | 0 °C |
| Omschrijving | AVTB PN16 25/5,5 30-65 2,3m int Rp fl/re |
| PN alternatief VSP | 10 |
| Product line | 08 |
| Productgroep | Temperatuurregelaars |
| Producttype | AVTB |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reactietijd openen [s] | 25 " |
| Reactietijd sluiten [s] | 25 " |
| Retour begrenzingsfunctie | Nee |
| Temperatuurinstelbereik [°C] [Max] | 65 °C |
| Temperatuurinstelbereik [°C] [min] | 30 °C |
| Temperatuurregeling | Ja |
| Temperatuursensordiameter [mm] | 9.5 mm |
| Temperatuursensorlengte [mm] | 150 mm |
| Temperatuursensormateriaal | Koper mat. nr 2.0090 |
| Toegestane media | District heating/cooling circulation water |
| Transporttemperatuur [°C] [Max] | 50 °C |
| Transporttemperatuur [°C] [Min] | -20 °C |
| Ventielbodymateriaal | Messing CuZn40Pb2 W. nr 2.0402 |
| Ventielconusmateriaal | NBR rubber |
| Ventielzittingmateriaal | Cr Ni staal m.nr 1.4301 |
| Verschildrukbereik [bar] [Max] | 10.00 bar |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 1.68 Kilogram |
| Netto gewicht | 1.596 Kilogram |
| Volume | 4.082 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255156147 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |