Danfoss logo
Temperature controller AVTB

AVTB, PN 16, DN 15, 1.9 m³/h, 30 °C - 100 °C, 2.3 m, Binnendraad

003N8144

AVTB PN16 15/1,9 30-100 2,3m int Rp fl/re

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmaatRp 1/2
AansluitstandaardISO 7/1
AansluittypenBinnendraad
Aantal poorten2
AfsluitermaatDN 15
Batterijen inbegrepenNo
Cavitatiefactor0.40
Conus /zittingafdichtingsmateriaalNBR / Messing mat. nr 2.0402
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diameter [mm]15 mm
Druk nominaal [bar]16 bar
DrukklassePN 16
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Flow-karakteristiekLineair
FlowregelingNee
FunctieTemp.regelaar
Functie VSP - PNee
Function VSP - QNee
Function VSP - TNee
GoedkeuringsnormETA VA 1.54/18952
Hoeveelheid per verpakkingsformaat10 pc
Impulsleiding materiaalKoper mat. nr 2.0090
Kvs-waarden [m³/u]1.90 m³/h
Lengte capillaire buis [m]2.3 m
Material DescriptionAVTB PN16 15/1,9 30-100 2,3m intRp fl/re
Media pH [Max]10
Media pH [Min]7
Mediatemperatuur [°C] [Max]130 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]2 °C
Kenmerkend
Waarde
Mediatemperatuur bij sensor [°C] [Max]130 °C
Medium alternatiefGlycolwater tot 30%
Omgevingstemperatuur [°C] [Max]70 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min]0 °C
OmschrijvingAVTB PN16 15/1,9 30-100 2,3m int Rp fl/re
PN alternatief VSP10
Product line08
ProductgroepTemperatuurregelaars
ProducttypeAVTB
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Reactietijd openen [s]25 "
Reactietijd sluiten [s]25 "
Retour begrenzingsfunctieNee
SensoraansluitingM14x1 / R1/2 uitw. schroefdraad acc. DIN 2999
Temperatuurinstelbereik [°C] [Max]100 °C
Temperatuurinstelbereik [°C] [min]30 °C
TemperatuurregelingJa
Temperatuursensordiameter [mm]9.5 mm
Temperatuursensorlengte [mm]150 mm
TemperatuursensormateriaalKoper mat. nr 2.0090
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
Transporttemperatuur [°C] [Max]50 °C
Transporttemperatuur [°C] [Min]-20 °C
VentielbodymateriaalMessing CuZn40Pb2 W. nr 2.0402
VentielconusmateriaalNBR rubber
VentielzittingmateriaalCr Ni staal m.nr 1.4301
VerpakkingMulti-verpakking
Verschildrukbereik [bar] [Max]10.00 bar
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.564 Kilogram
Netto gewicht1.486 Kilogram
Volume4.082 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702421100769
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm