Danfoss logo
Temperature controller AVTB

AVTB-RA, 3/4# NPT. MESSING TEMP. REG.KOELING, 77-

003N7252RA

3/4# NPT. MESSING TEMP. REG.KOELING, 77-

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmaatNPT 3/4
AansluittypenBinnendraad
Aantal poorten2
Batterijen inbegrepenNo
Cavitatiefactor0.40
Conus /zittingafdichtingsmateriaalNBR / DZR messing BS 2872 / CZ132
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diameter [mm]20 mm
Druk nominaal [bar]16 bar
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Flow-karakteristiekLineair
FunctieTemp.regelaar
Functie VSP - PNee
Function VSP - QNee
Function VSP - TNee
GoedkeuringsnormETA VA 1.54/18952
Impulsleiding materiaalKoper mat. nr 2.0090
Kvs-waarden [m³/u]3.40 m³/h
Lengte capillaire buis [m]0.0 m
Material Description3/4" NPT. BRASS TEMP. REG.COOLING, 77-
Media pH [Max]10
Media pH [Min]7
Mediatemperatuur [°C] [Max]130 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]2 °C
Kenmerkend
Waarde
Mediatemperatuur bij sensor [°C] [Max]90 °C
Medium alternatiefGlycolwater tot 30%
Omgevingstemperatuur [°C] [Max]70 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min]0 °C
Omschrijving3/4# NPT. MESSING TEMP. REG.KOELING, 77-
Product line08
ProductgroepTemperatuurregelaars
ProducttypeAVTB-RA
Reactietijd openen [s]3 "
Reactietijd sluiten [s]3 "
SensoraansluitingM14x1 / R1/2 uitw. schroefdraad acc. DIN 2999
Temperatuurinstelbereik [°C] [Max]60 °C
Temperatuurinstelbereik [°C] [min]0 °C
Temperatuursensordiameter [mm]9.5 mm
Temperatuursensorlengte [mm]180 mm
TemperatuursensormateriaalKoper mat. nr 2.0090
TemperatuursensormontageKouder
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
Transporttemperatuur [°C] [Max]50 °C
Transporttemperatuur [°C] [Min]-20 °C
VentielbodymateriaalMessing CuZn40Pb2 W. nr 2.0402
VentielconusmateriaalNBR rubber
VentielzittingmateriaalCr Ni staal m.nr 1.4301
Verschildrukbereik [bar] [Max]10.00 bar
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.739 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Netto gewicht1.739 Kilogram