Danfoss logo
Temperature controller AVTB

AVTB-RA, 1/2# NPT MESSING TEMP. REGELAAR KOELING

003N6032RA

1/2# NPT MESSING TEMP. REGELAAR KOELING

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmaatNPT 1/2
AansluittypenBinnendraad
Aantal poorten2
Batterijen inbegrepenNo
Cavitatiefactor0.40
Conus /zittingafdichtingsmateriaalNBR / DZR messing BS 2872 / CZ132
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diameter [mm]15 mm
Druk nominaal [bar]16 bar
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Flow-karakteristiekLineair
FunctieTemp.regelaar
Functie VSP - PNee
Function VSP - QNee
Function VSP - TNee
GoedkeuringsnormETA VA 1.54/18952
Impulsleiding materiaalKoper mat. nr 2.0090
Kvs-waarden [m³/u]1.90 m³/h
Lengte capillaire buis [m]0.0 m
Material Description1/2" NPT BRASS TEMP REGULATOR COOLING,
Media pH [Max]10
Media pH [Min]7
Mediatemperatuur [°C] [Max]130 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]2 °C
Kenmerkend
Waarde
Mediatemperatuur bij sensor [°C] [Max]55 °C
Medium alternatiefGlycolwater tot 30%
Omgevingstemperatuur [°C] [Max]70 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min]0 °C
Omschrijving1/2# NPT MESSING TEMP. REGELAAR KOELING
Product line08
ProductgroepTemperatuurregelaars
ProducttypeAVTB-RA
Reactietijd openen [s]3 "
Reactietijd sluiten [s]15 "
SensoraansluitingM22x1 / R3/4 uitw. schroefdraad acc. DIN 2999
Temperatuurinstelbereik [°C] [Max]30 °C
Temperatuurinstelbereik [°C] [min]0 °C
Temperatuursensordiameter [mm]18.0 mm
Temperatuursensorlengte [mm]210 mm
TemperatuursensormateriaalKoper mat. nr 2.0090
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
Transporttemperatuur [°C] [Max]50 °C
Transporttemperatuur [°C] [Min]-20 °C
VentielbodymateriaalMessing CuZn40Pb2 W. nr 2.0402
VentielconusmateriaalNBR rubber
VentielzittingmateriaalCr Ni staal m.nr 1.4301
Verschildrukbereik [bar] [Max]10.00 bar
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.71 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Netto gewicht1.71 Kilogram