Danfoss logo
Temperature controller AVTB

AVTB (snel), PN 16, DN 25, 5.5 m³/h, 20 °C - 60 °C, 2 m, Buitendraad

003N5113

AVTB 25 Thermostatisch ventiel 20-60#C

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmaatG 1 1/4 A
AansluitstandaardISO 228/1
AansluittypenBuitendraad
Aantal poorten2
AfsluitermaatDN 25
Batterijen inbegrepenNo
Cavitatiefactor0.40
Conus /zittingafdichtingsmateriaalNBR / DZR messing BS 2872 / CZ132
DG Indicator ProfileContains Gas
Diameter [mm]25 mm
Druk nominaal [bar]16 bar
DrukklassePN 16
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Flow-karakteristiekLineair
FlowregelingNee
FunctieTemp.regelaar
Functie VSP - PNee
Function VSP - QNee
Function VSP - TNee
GoedkeuringsnormETA VA 1.54/18952
Impulsleiding materiaalKoper mat. nr 2.0090
Kvs-waarden [m³/u]5.50 m³/h
Lengte capillaire buis [m]2.0 m
Material DescriptionAVTB PN16 25/5,5 20-60 2m ext G flow/ret
Media pH [Max]10
Media pH [Min]7
Mediatemperatuur [°C] [Max]130 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]2 °C
Kenmerkend
Waarde
Mediatemperatuur bij sensor [°C] [Max]90 °C
Medium alternatiefGlycolwater tot 30%
Omgevingstemperatuur [°C] [Max]70 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min]0 °C
OmschrijvingAVTB 25 Thermostatisch ventiel 20-60#C
PN alternatief VSP10
Product line08
ProductgroepTemperatuurregelaars
ProducttypeAVTB (snel)
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Reactietijd openen [s]3 "
Reactietijd sluiten [s]3 "
Retour begrenzingsfunctieNee
SensoraansluitingM14x1 / R1/2 uitw. schroefdraad acc. DIN 2999
Temperatuurinstelbereik [°C] [Max]60 °C
Temperatuurinstelbereik [°C] [min]20 °C
TemperatuurregelingJa
Temperatuursensordiameter [mm]18.0 mm
Temperatuursensorlengte [mm]210 mm
TemperatuursensormateriaalKoper mat. nr 2.0090
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
Transporttemperatuur [°C] [Max]50 °C
Transporttemperatuur [°C] [Min]-20 °C
VentielbodymateriaalDZR messing BS 2872/CZ132
VentielconusmateriaalNBR rubber
VentielzittingmateriaalCr Ni staal m.nr 1.4301
Verschildrukbereik [bar] [Max]10.00 bar
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.79 Kilogram
Netto gewicht1.701 Kilogram
Volume4.082 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702421100486
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm