Danfoss logo
Temperature controller AVTB

AVTB (snel), PN 16, DN 15, 1.9 m³/h, 20 °C - 60 °C, 2 m, Buitendraad

003N5039

AVTB PN16 15/1,9 20-60 2m ext G ret, I-p
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: AVTB

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmaatG 3/4 A
AansluitstandaardISO 228/1
AansluittypenBuitendraad
Aantal poorten2
AfsluitermaatDN 15
Cavitatiefactor0.40
Conus /zittingafdichtingsmateriaalNBR / DZR messing BS 2872 / CZ132
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diameter [mm]15 mm
Druk nominaal [bar]16 bar
DrukklassePN 16
Flow-karakteristiekLineair
FlowregelingNee
FunctieTemp.regelaar
Functie VSP - PNee
Function VSP - QNee
Function VSP - TNee
GoedkeuringsnormETA VA 1.54/18952
Impulsleiding materiaalKoper mat. nr 2.0090
Kvs-waarden [m³/u]1.90 m³/h
Lengte capillaire buis [m]2.0 m
Material DescriptionAVTB PN16 15/1,9 20-60 2m ext G ret, I-p
Media pH [Max]10
Media pH [Min]7
Mediatemperatuur [°C] [Max]130 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]2 °C
Mediatemperatuur bij sensor [°C] [Max]90 °C
Kenmerkend
Waarde
Medium alternatiefGlycolwater tot 30%
Omgevingstemperatuur [°C] [Max]70 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min]0 °C
OmschrijvingAVTB PN16 15/1,9 20-60 2m ext G ret, I-p
PN alternatief VSP10
Product line08
ProductgroepTemperatuurregelaars
ProducttypeAVTB (snel)
Reactietijd openen [s]3 "
Reactietijd sluiten [s]3 "
Retour begrenzingsfunctieNee
SensoraansluitingM14x1 / R1/2 uitw. schroefdraad acc. DIN 2999
Temperatuurinstelbereik [°C] [Max]60 °C
Temperatuurinstelbereik [°C] [min]20 °C
TemperatuurregelingJa
Temperatuursensordiameter [mm]9.5 mm
Temperatuursensorlengte [mm]180 mm
TemperatuursensormateriaalKoper mat. nr 2.0090
TemperatuursensormontageKouder
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
Transporttemperatuur [°C] [Max]50 °C
Transporttemperatuur [°C] [Min]-20 °C
VentielbodymateriaalDZR messing BS 2872/CZ132
VentielconusmateriaalNBR rubber
VentielzittingmateriaalCr Ni staal m.nr 1.4301
Verschildrukbereik [bar] [Max]10.00 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.001 Kilogram
Netto gewicht0.001 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume3.584 Liter
EAN/UPC5702428486927