AVTB, 20 °C - 65 °C, 87 mm, 2 m
003N0151
AVTB Thermost.mot. 20-65 1m ?14,5x87mm
003N0151
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Functie | Temp.regelaar |
| Impulsleiding materiaal | Koper mat. nr 2.0090 |
| Lengte capillaire buis [m] | 2.0 m |
| Material Description | AVTB Thermost.act. 20-65 1m ?14,5x87mm |
| Mediatemperatuur bij sensor [°C] [Max] | 95 °C |
| Omgevingstemperatuur [°C] [Max] | 70 °C |
| Omgevingstemperatuur [°C] [Min] | 0 °C |
| Omschrijving | AVTB Thermost.mot. 20-65 1m ?14,5x87mm |
| Product line | 08 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Productgroep | Motoren - Temperatuur |
| Producttype | AVTB |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sensoraansluiting | M14x1 / R1/2 uitw. schroefdraad acc. DIN 2999 |
| Temperatuurinstelbereik [°C] [Max] | 65 °C |
| Temperatuurinstelbereik [°C] [min] | 20 °C |
| Temperatuursensordiameter [mm] | 14.5 mm |
| Temperatuursensorlengte [mm] | 87 mm |
| Temperatuursensormateriaal | Koper mat. nr 2.0090 |
| Tijdconstante [s] | 25 " |
| Transporttemperatuur [°C] [Max] | 50 °C |
| Transporttemperatuur [°C] [Min] | -20 °C |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.56 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.532 Kilogram |
| Volume | 4.082 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421100080 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |