AVTB, 20 °C - 60 °C, 180 mm, 2 m
003N0130
AVTB Thermost.mot. 20-60 2m 9,5x180mm
003N0130
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Functie | Temp.regelaar |
| Impulsleiding materiaal | Koper mat. nr 2.0090 |
| Lengte capillaire buis [m] | 2.0 m |
| Material Description | AVTB Thermost.act. 20-60 2m 9,5x180mm |
| Mediatemperatuur bij sensor [°C] [Max] | 90 °C |
| Omgevingstemperatuur [°C] [Max] | 70 °C |
| Omgevingstemperatuur [°C] [Min] | 0 °C |
| Omschrijving | AVTB Thermost.mot. 20-60 2m 9,5x180mm |
| Product line | 08 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Productgroep | Motoren - Temperatuur |
| Producttype | AVTB |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sensoraansluiting | M14x1 / R1/2 uitw. schroefdraad acc. DIN 2999 |
| Temperatuurinstelbereik [°C] [Max] | 60 °C |
| Temperatuurinstelbereik [°C] [min] | 20 °C |
| Temperatuursensordiameter [mm] | 9.5 mm |
| Temperatuursensorlengte [mm] | 180 mm |
| Temperatuursensormateriaal | Koper mat. nr 2.0090 |
| Tijdconstante [s] | 3 " |
| Transporttemperatuur [°C] [Max] | 50 °C |
| Transporttemperatuur [°C] [Min] | -20 °C |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.428 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.409 Kilogram |
| Volume | 2.076 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255156345 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |