Danfoss logo
Dompelpockets, Voor producttype: AVT, 210 mm, R 3/4, Messing-product-details

Dompelpockets, Voor producttype: AVT, 210 mm, R 3/4, Messing

065-4416

Dompelpocket,AVT,16mm,messing(sens.210),PN25

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmaatR 3/4
AansluittypenBuitendraad
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druk nominaal [bar]25 bar
DrukklassePN 25
Geschikt voor afsluiterdiameter [mm] [Max]50 mm
Geschikt voor afsluiterdiameter [mm] [Min]32 mm
Lengte [mm]210.0 mm
Kenmerkend
Waarde
MateriaalMessing
Material DescriptionImm.pocket,AVT,16mm,Brass(Sens.210),PN25
OmschrijvingDompelpocket,AVT,16mm,messing(sens.210),PN25
Product line08
ProductgroepAccessoires - SAC
ProducttypeDompelpockets
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Voor producttypeAVT

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.207 Kilogram
Netto gewicht0.177 Kilogram
Volume4.546 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702421812723
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm