Dompelpockets, Voor producttype: AVT; RAVI/K, 170 mm, R 1/2, Roestvrij staal
065-4415
Dompelpocket,AVT; RAVI/K,9.5mm,RVS(sensor 170),PN25
065-4415
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat | R 1/2 |
| Aansluittypen | Buitendraad |
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druk nominaal [bar] | 25 bar |
| Drukklasse | PN 25 |
| Geschikt voor afsluiterdiameter [mm] [Max] | 25 mm |
| Geschikt voor afsluiterdiameter [mm] [Min] | 15 mm |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 12 pc |
| Lengte [mm] | 170.0 mm |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Materiaal | Roestvrij staal |
| Material Description | Imm.pocket,AVT,9.5mm,SS(Sensor 170),PN25 |
| Omschrijving | Dompelpocket,AVT; RAVI/K,9.5mm,RVS(sensor 170),PN25 |
| Product line | 08 |
| Productgroep | Accessoires - SAC |
| Producttype | Dompelpockets |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voor producttype | AVTRAVI/K |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.1 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.09 Kilogram |
| Volume | 2.025 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421812716 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |