Dompelpockets, Voor producttype: AVT; RAVI/K, 170 mm, R 1/2, Messing
065-4414
Dompelpocket, AVT; RAVI/K, 9.5mm,mesing(sens.170)PN25
065-4414
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat | R 1/2 |
| Aansluittypen | Buitendraad |
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druk nominaal [bar] | 25 bar |
| Drukklasse | PN 25 |
| Geschikt voor afsluiterdiameter [mm] [Max] | 25 mm |
| Geschikt voor afsluiterdiameter [mm] [Min] | 15 mm |
| Lengte [mm] | 170.0 mm |
| Materiaal | Messing |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | Imm.pocket,AVT,9.5mm,Brass(Sens.170)PN25 |
| Omschrijving | Dompelpocket, AVT; RAVI/K, 9.5mm,mesing(sens.170)PN25 |
| Product line | 08 |
| Productgroep | Accessoires - SAC |
| Productnaam SCIP-dossier | Imm.pocket,AVT,9.5mm,Brass(Sens.170)PN25 |
| Producttype | Dompelpockets |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | 8da7413c-b1bc-4889-8b60-6a33e67a96af |
| Voor producttype | AVTRAVI/K |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.143 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.13 Kilogram |
| Volume | 0.251 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421812709 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |