Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Accessoires, AVTQ thermost. motor met D19&D20, 4 afstandhouders

003L7116

AVTQ thermost. motor met D19&D20, 4 afstandhouders

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Hoeveelheid per verpakkingsformaat15 pc
Material DescriptionAVTQ Thermost.act.incl.D19&D20,4 spacers
OmschrijvingAVTQ thermost. motor met D19&D20, 4 afstandhouders
Kenmerkend
Waarde
Product line08
ProductgroepAccessoires - SAC
ProducttypeAccessoires
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
VerpakkingMulti-verpakking

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.436 Kilogram
Netto gewicht0.436 Kilogram
Volume1.787 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702421521588
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm