TPC
003L3965
TPC Flow activator diaphragm 5 pcs KDE
003L3965
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | TPC Flow activator diaphragm 5 pcs KDE |
| Omgevingstemperatuur [°C] [Max] | 70 °C |
| Omgevingstemperatuur [°C] [Min] | 0 °C |
| Product line | 08 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Productgroep | Thermostatische actuatoren |
| Producttype | TPC |
| Transporttemperatuur [°C] [Max] | 50 °C |
| Transporttemperatuur [°C] [Min] | -20 °C |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.075 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.058 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.387 Liter |
| EAN/UPC | 5715255102526 |