Thermostaat TPC 40 - 60 °C
003L3962
Thermostaat TPC 40 - 60 °C
003L3962
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Functie | Flowgecompenseerde temp.regelaar |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 15 pc |
| Impulsleiding materiaal | Koper mat. nr 2.0090 |
| Lengte capillaire buis [m] | 0.6 m |
| Material Description | Thermostat TPC 40 - 60 °C |
| Mediatemperatuur bij sensor [°C] [Max] | 70 °C |
| Omgevingstemperatuur [°C] [Max] | 70 °C |
| Omgevingstemperatuur [°C] [Min] | 0 °C |
| Omschrijving | Thermostaat TPC 40 - 60 °C |
| Product line | 08 |
| Productgroep | Accessoires - SAC |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Producttype | Thermostatische elementen |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sensoraansluiting | M14x1 |
| Temperatuurinstelbereik [°C] [Max] | 60 °C |
| Temperatuurinstelbereik [°C] [min] | 40 °C |
| Temperatuursensordiameter [mm] | 9.5 mm |
| Temperatuursensorlengte [mm] | 64 mm |
| Temperatuursensormateriaal | Koper mat. nr 2.0090 |
| Tijdconstante [s] | 3 " |
| Transporttemperatuur [°C] [Max] | 50 °C |
| Transporttemperatuur [°C] [Min] | -20 °C |
| Verpakking | Multi-verpakking |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.182 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.178 Kilogram |
| Volume | 1.721 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425091544 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |