IHPT Thermost. mot. m. standaard sensor
003L3833
IHPT Thermost. mot. m. standaard sensor
003L3833
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 15 pc |
| Impulsleiding materiaal | Koper mat. nr 2.0090 |
| Lengte capillaire buis [m] | 0.6 m |
| Material Description | IHPT Thermost. act. w.standard sensor |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omschrijving | IHPT Thermost. mot. m. standaard sensor |
| Product line | 08 |
| Productgroep | Accessoires - SAC |
| Producttype | Thermostatische elementen |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatuurinstelbereik [°C] [Max] | 45 °C |
| Temperatuurinstelbereik [°C] [min] | 45 °C |
| Verpakking | Multi-verpakking |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.215 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.196 Kilogram |
| Volume | 1.725 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421554401 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |