Danfoss logo
VHS-UN-product-category

VHS-UN

Het thermostatische VHS kraanlichaam is uiterst geschikt voor montage op radiatoren met een onderaansluiting, op universele radiatoren of op handdoekdrogers met een asafstand van 50 mm. De installatie van de kraan gaat snel en eenvoudig. Het is geschikt voor standaard Danfoss snap-lock sensorelementen.

Features and benefits

  • Geïntegreerde voorinstellingen voor nauwkeurige systeembalancering
  • Gecombineerde afsluit- en aftapfunctie
  • Snelle en eenvoudige installatie
  • Vooraf ingestelde aanpassing zonder gereedschap
  • Verkrijgbaar in rechte en hoekige uitvoeringen.