TRV set, M30x1.5, RLV-KB, ½", Recht
015G5308
Set with Danfoss Regus® sensor and H-piece valve, type RLV-KB.
015G5308
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Afsluiter type | geen afsluiter |
| Afsluitermaat | ½" |
| Batterijen inbegrepen | No |
| CE-keurmerk | No |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Inhoud van set | 2-elements |
| Insteltemperatuur sensor [°C] [Max] | 28 °C |
| Insteltemperatuur sensor [°C] [Min] | 8 °C |
| Kleur | Wit RAL 9016 |
| Koppelingstype | Zonder staartstuk |
| Limiter pins | Yes |
| Material Description | Regus M30x1.5 + RLV-KB 1/2" S |
| Omschrijving | Set with Danfoss Regus® sensor and H-piece valve, type RLV-KB. |
| Ontwerp | Recht |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | 03 |
| Productgroep | TRV set |
| Productnaam SCIP-dossier | Regus M30x1.5 & RLV-KB 1-2' Set |
| Producttype | Danfoss Regus® + RLV-KB |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regelelement type | Ingebouwde sensor |
| Response time [m] | 22 min |
| RLV type | RLV-KB |
| SCIP-dossiernr. | 298e5cf9-d261-4efc-a32d-2da6134344af |
| Sensormedia | Vloeistof |
| Sensorontwerp | Danfoss Regus® |
| Type aansluiting naar afsluiter | M30x1.5 |
| Type verpakking | Doos |
| UL-certificering | No |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
| Zero-blocking | No |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.522 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.486 Kilogram |
| Volume | 0.785 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424625214 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |