Danfoss logo
Redia RA click + RLV-KB 1_2 A_Left

TRV set, RA, RLV-KB, ½", Haaks

015G5331

Set with Danfoss Redia® sensor H-piece valve, type RLV-KB.

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Afsluiter typegeen afsluiter
Afsluitermaat½"
Batterijen inbegrepenNo
CE-keurmerkNo
DG Indicator ProfileContains Liquids
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Inhoud van set2-elements
Insteltemperatuur sensor [°C] [Max]28 °C
Insteltemperatuur sensor [°C] [Min]8 °C
KleurWit RAL 9016
KoppelingstypeZonder staartstuk
Limiter pinsYes
Material DescriptionRedia RA click + RLV-KB 1/2" A
OmschrijvingSet with Danfoss Redia® sensor H-piece valve, type RLV-KB.
OntwerpHaaks
Kenmerkend
Waarde
Product line03
ProductgroepTRV set
Productnaam SCIP-dossierRedia & RLV-KB 1/2" Set
ProducttypeDanfoss Redia® + RLV-KB
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelelement typeIngebouwde sensor
Response time [m]18 min
RLV typeRLV-KB
SCIP-dossiernr.329e1025-3f16-48c6-a2bb-44bf4dc3e4fe
SensormediaVloeistof
SensorontwerpDanfoss Redia®
Type aansluiting naar afsluiterRA
Type verpakkingDoos
UL-certificeringNo
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Zero-blockingNo

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.574 Kilogram
Netto gewicht0.52 Kilogram
Volume0.793 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424625191
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm