Sensors
Product types shown: 3

RAX-K Thermostatische radiatorknop
De RAX-K is een stijlvolle thermostaat die speciaal is ontworpen voor moderne designradiatoren met een M30 x 1,5-aansluiting.
De thermostaat heeft een compact en elegant ontwerp. Hij is te gebruiken in combinatie met afsluiters met een M30 x 1.5-aansluiting, voor een perfecte afstemming qua ontwerp en kleur (bijv. Heimeier, Oventrop, Honeywell, Schlösser en Siemens).
De RAX-K is leverbaar in chroom of wit (RAL 9016). De thermostaat wordt aan de afsluiter bevestigd met behulp van een wartelmoer.