Danfoss logo
RAX Design Sets PRIAVRC Products for Design Radiators_R

RAX designsets, Links gemonteerde sensor, RAX, Chroom

PRIAVRC

Includes RAX sensor, valve and lockshield valve

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat binnenRp 1/2
Aansluitmaat buitenR 1/2
Afsluiter typeRA-URX
Batterijen inbegrepenNo
CE-keurmerkNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(a)6(c)
Inhoud van setAfsluiter, regelelement, voetventiel
KleurChroom
Kv-waarde bij Xp = 0,5-2,0 K [m³/u] [Max]0.340 m³/h
Kv-waarde bij Xp = 0,5-2,0 K [m³/u] [Min]0.030 m³/h
Kvs-waarden [m³/u] [Max]0.44 m³/h
Limiter pinsNo
Material DescriptionLeft-set chrome (RA-URX, RLV-X and RAX)
OmschrijvingIncludes RAX sensor, valve and lockshield valve
OntwerpLinks gemonteerde sensor
Kenmerkend
Waarde
Product line03
ProductgroepProducten voor designradiatoren
Productnaam SCIP-dossierRAX Design set
ProducttypeRAX designsets
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelelement typeThermostatisch element
Response time [m]24 min
RLV typeRLV-X
SCIP-dossiernr.0b1c308f-8c6c-40a3-a91e-b58e88455e6d
SensorontwerpRAX
Stromingstemperatuur [°C] [Max]120 °C
UL-certificeringNo
Verschildrukbereik [bar] [Max]0.60 bar
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Werkdruk [bar] [Max]10 bar
Zero-blockingYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.126 Kilogram
Netto gewicht1.126 Kilogram
Volume1.782 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702420084091
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm