RAX designsets, Rechts gemonteerde sensor, RAX, Chroom
PRIAVLC
Includes RAX sensor, valve and lockshield valve
PRIAVLC
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat binnen | Rp 1/2 |
| Aansluitmaat buiten | R 1/2 |
| Afsluiter type | RA-URX |
| Batterijen inbegrepen | No |
| CE-keurmerk | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(a)6(c) |
| Inhoud van set | Afsluiter, regelelement, voetventiel |
| Kleur | Chroom |
| Kv-waarde bij Xp = 0,5-2,0 K [m³/u] [Max] | 0.340 m³/h |
| Kv-waarde bij Xp = 0,5-2,0 K [m³/u] [Min] | 0.030 m³/h |
| Kvs-waarden [m³/u] [Max] | 0.44 m³/h |
| Material Description | Right-set chrome (RA-URX, RLV-X and RAX) |
| Omschrijving | Includes RAX sensor, valve and lockshield valve |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Ontwerp | Rechts gemonteerde sensor |
| Product line | 03 |
| Productgroep | Producten voor designradiatoren |
| Productnaam SCIP-dossier | RAX Design set |
| Producttype | RAX designsets |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regelelement type | Thermostatisch element |
| RLV type | RLV-X |
| SCIP-dossiernr. | 0b1c308f-8c6c-40a3-a91e-b58e88455e6d |
| Sensorontwerp | RAX |
| Stromingstemperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
| UL-certificering | Out of scope |
| Verschildrukbereik [bar] [Max] | 0.60 bar |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
| Werkdruk [bar] [Max] | 10 bar |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 1.118 Kilogram |
| Netto gewicht | 1.118 Kilogram |
| Volume | 1.782 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420084084 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |