Accessoires, afsluiters, Rozet, Voor afsluiters: RA-KE; RA-K
192H0160
Tweevoudige rozet voor RA-K en VHS, 40 mm, voor leidingdiameter 12-24 mm
192H0160
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Afmeting | 40mm |
| Batterijen inbegrepen | No |
| CE-keurmerk | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Label product | Yes |
| Material Description | Double Pipe Collar 40mm |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omschrijving | Tweevoudige rozet voor RA-K en VHS, 40 mm, voor leidingdiameter 12-24 mm |
| Product line | 03 |
| Productgroep | Accessoires |
| Producttype | Accessoires, afsluiters |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type accessoires | Rozet |
| UL-certificering | No |
| Voor afsluiters | RA-KRA-KE |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.008 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.008 Kilogram |
| Volume | 0.042 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420052762 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |