Danfoss logo
RA-G-product-category

RA-G

De afsluiters met hoge capaciteit, type RA-G, worden vooral gebruikt in systemen met één leiding.
Alle RA-G-afsluiters kunnen worden gecombineerd met alle thermostatische elementen in de RA-serie.
De RA-G-afsluiters zijn voorzien van een grijze beschermdop. Deze beschermdop mag niet worden gebruikt als handmatige afsluiter. Er is een speciale handmatige afsluiter verkrijgbaar (codenr. 013G3300).
De drukstift in de pakkingbus is van chroomstaal en werkt in een permanent gesmeerde O-ring. De complete pakkingbus kan worden vervangen zonder het systeem af te tappen.
Om afzettingen en corrosie te voorkomen, moet de samenstelling van het hete water in overeenstemming zijn met de VDI 2035-richtlijnen. We raden u aan om formuleringen met minerale olie te vermijden.

Features and benefits

  • Compatibel met alle thermostatische sensoren uit de RA-serie voor flexibele systeemintegratie
  • Het onderhoudsvriendelijke ontwerp van de pakkingbus vermindert stilstandtijd en onderhoudskosten
  • Corrosiebestendige interne componenten zorgen voor duurzame en betrouwbare prestaties