Danfoss logo
Pressure transmitter, Cable screened, G1/4

Druktransmitter, MBS 33, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi

060G6595

Elektrische aansluiting: Kabel, Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 1/4, Specificatie sleutel: MBS 33-1611-3GB04-2
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: MBS 33, MBS 33, MBS 33

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
- voedingZwart
+ voedingBruin
Aanp. nul punt en spanNee
Afmeting drukaansluiting1/4
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP67
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukaansluiting HEX [mm]27.0 mm
Drukaansluiting standardDIN 3852-E
Drukbereik [bar] [Max]4.00 bar
Drukbereik [bar] [Min]0.00 bar
Drukbereik [psi] [max.]58.00 psi
Drukbereik [psi] [min.]0.00 psi
Drukeenheid referentieGauge (relative)
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrische aansluitingKabel
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [max.]80 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [min.]0 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [max.]176 °F
Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [min.]32 °F
GoedkeuringATEXC UL US UL RecognizedCE
Hoeveelheid per verpakkingsformaat8 pc
Hoog clipniveau22.40
intrinsiek veiligNee
Kabellengte [inch]79.00 in
Kabellengte [m]2.000 m
Laag clipniveau3.60
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaatMANNELIJK
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 33-1611-3GB04-2
Max. overbelastingdruk [bar]24.0 bar
Kenmerkend
Waarde
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]85 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]185 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Nauwkeurigheid, max. +/- FS [%]0.80 % RH
Nauwkeurigheid, typical +/- FS [%]0.3 % RH
Niet-lineariteit BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]85 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]185 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Opmerkingen elektrische aansluitingenAfgeschermd
Product lineSensing Solutions
ProductgroepSensoren
ProductnaamDruktransmitter
Productnaam SCIP-dossierAKS/MBS
ProducttypeMBS 33
PulsdemperNo
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Reactietijd, max [ms]4 ms
SCIP-dossiernr.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Specificatie sleutelMBS 33-1611-3GB04-2
Stroom diagramNee
Type drukaansluitingG
UitgangssignaalCurrent
Uitgangssignaal [mA] [max.]20 mA
Uitgangssignaal [mA] [min.]4 mA
UL-certificeringYes
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning [V] DC [max.]32.00 V
Voedingsspanning [V] DC [min]9.00 V
Voedingsstroom max. [mA]28 mA
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.296 Kilogram
Netto gewicht0.228 Kilogram
Volume1.232 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428990189
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm