Danfoss logo
Reduction Controller - SAVD - 003H6693,003H6694,003H6695,003H6696,003H6699,003H6700,003H6701,003H6702,003H6969,003H6970,003H6971,003H6972

Functie: Veiligheids drukreductieregelaar (SAV), SAVD, PN 25, DN 15, 4 m³/h, 2 bar - 8 bar, Buitendraad, G 3/4 A, Montageversie: vrij

003H6969

SAVD PN25 15/4 2-8 schroefdraad flow/ret

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmaatG 3/4 A
AansluittypenBuitendraad
Aantal poorten2
Afdichting DP materiaalEPDM
AfsluitermaatDN 15
Batterijen inbegrepenNo
Cavitatiefactor0.60
Cavitatiefactor 100%0.41
Cavitatiefactor 25%0.69
Cavitatiefactor 50%0.62
Cavitatiefactor 75%0.60
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]15 mm
Druk nominaal [bar]25 bar
Drukinstelbereik [bar] [Max]8.00 bar
Drukinstelbereik [bar] [Min]2.00 bar
DrukklassePN 25
DrukregelaarJa
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
FlowbegrenzingNee
FlowregelingNee
FunctieVeiligheids drukreductieregelaar (SAV)
Functie VSP - PJa
Function VSP - QNee
Function VSP - TNee
Kenmerkend
Waarde
InsteltypeAdjustable
Kvs-waarden [m³/u]4.00 m³/h
Lekkagewaarde [% Kvs]0.02
Material DescriptionSAVD PN25 15/4 2-8 thread flow/ret
Media pH [Max]10
Media pH [Min]7
Mediatemperatuur [°C] [Max]150 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]2 °C
Medium alternatiefGlycolwater tot 30%
Montageversievrij
Motor membraanhuismateriaalEPDM
OmschrijvingSAVD PN25 15/4 2-8 schroefdraad flow/ret
PN alternatief VSP16
Product line08
ProductgroepDruk flow-regelaars
ProducttypeSAVD
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SpindelpositieNormaal open
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
ToepassingStadsverwarming
VentielbodymateriaalRood brons CuSn5ZnPb (Rg5)
Ventielconus DP materiaalOntzinkend vrij messing CuZn36Pb2As
VentielzittingmateriaalRoestvrij staal, mat. nr. 1.4571
Verschildrukbereik [bar] [Max]20.00 bar
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht6.512 Kilogram
Netto gewicht6.512 Kilogram
Volume10.611 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5710104031187
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm