Danfoss logo
Self-acting safety pressure relief controller type SAVA

Functie: Veiligheids drukontlastregelaar (SÜV), SAVA, PN 25, DN 20, 6.3 m³/h, 2 bar - 7.5 bar, Buitendraad, G 1 A, Montageversie: By-pass

003H6961

SAVA PN25 20/6,3 2-7,5 schroefdraad by-pass

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmaatG 1 A
AansluittypenBuitendraad
Aantal poorten2
Afdichting DP materiaalEPDM
AfsluitermaatDN 20
Batterijen inbegrepenNo
Cavitatiefactor0.60
Cavitatiefactor 100%0.41
Cavitatiefactor 25%0.69
Cavitatiefactor 50%0.62
Cavitatiefactor 75%0.60
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]20 mm
Druk nominaal [bar]25 bar
Drukinstelbereik [bar] [Max]7.50 bar
Drukinstelbereik [bar] [Min]2.00 bar
DrukklassePN 25
DrukregelaarJa
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
FlowbegrenzingNee
FlowregelingNee
FunctieVeiligheids drukontlastregelaar (SÜV)
Functie VSP - PJa
Function VSP - QNee
Function VSP - TNee
Kenmerkend
Waarde
InsteltypeAdjustable
Kvs-waarden [m³/u]6.30 m³/h
Lekkagewaarde [% Kvs]0.02
Material DescriptionSAVA PN25 20/6,3 2-7,5 thread bypass
Media pH [Max]10
Media pH [Min]7
Mediatemperatuur [°C] [Max]150 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]2 °C
Medium alternatiefGlycolwater tot 30%
MontageversieBy-pass
Motor membraanhuismateriaalEPDM
OmschrijvingSAVA PN25 20/6,3 2-7,5 schroefdraad by-pass
PN alternatief VSP16
Product line08
ProductgroepDruk flow-regelaars
ProducttypeSAVA
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SpindelpositieNormaal gesloten
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
ToepassingStadsverwarming
VentielbodymateriaalRood brons CuSn5ZnPb (Rg5)
Ventielconus DP materiaalOntzinkend vrij messing CuZn36Pb2As
VentielzittingmateriaalRoestvrij staal, mat. nr. 1.4571
Verschildrukbereik [bar] [Max]20.00 bar
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht6.739 Kilogram
Netto gewicht6.739 Kilogram
Volume10.416 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5710104031101
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm