Danfoss logo
Self-acting safety pressure relief controller type SAVA

Functie: Veiligheids drukontlastregelaar (SÜV), SAVA, PN 25, DN 50, 25 m³/h, 1 bar - 4.5 bar, Flens, Montageversie: By-pass

003H6689

SAVA PN25 50/25 1,0-4,5 flens bypass

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluittypenFlens
Aantal poorten2
Afdichting DP materiaalEPDM
AfsluitermaatDN 50
Batterijen inbegrepenNo
Cavitatiefactor0.60
Cavitatiefactor 100%0.34
Cavitatiefactor 25%0.58
Cavitatiefactor 50%0.52
Cavitatiefactor 75%0.50
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]50 mm
Druk nominaal [bar]25 bar
Drukinstelbereik [bar] [Max]4.50 bar
Drukinstelbereik [bar] [Min]1.00 bar
DrukklassePN 25
DrukregelaarJa
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
FlowbegrenzingNee
FlowregelingNee
FunctieVeiligheids drukontlastregelaar (SÜV)
Functie VSP - PJa
Function VSP - QNee
Function VSP - TNee
Kenmerkend
Waarde
InsteltypeAdjustable
Kvs-waarden [m³/u]25.00 m³/h
Lekkagewaarde [% Kvs]0.05
Material DescriptionSAVA PN25 50/25 1,0-4,5 flange bypass
Media pH [Max]10
Media pH [Min]7
Mediatemperatuur [°C] [Max]150 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]2 °C
Medium alternatiefGlycolwater tot 30%
MontageversieBy-pass
Motor membraanhuismateriaalEPDM
OmschrijvingSAVA PN25 50/25 1,0-4,5 flens bypass
PN alternatief VSP16
Product line08
ProductgroepDruk flow-regelaars
ProducttypeSAVA
SpindelpositieNormaal gesloten
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
ToepassingStadsverwarming
VentielbodymateriaalNodulair ijzer EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Ventielconus DP materiaalOntzinkend vrij messing CuZn36Pb2As
VentielzittingmateriaalRoestvrij staal, mat. nr. 1.4571
Verschildrukbereik [bar] [Max]16.00 bar
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht16.188 Kilogram
Netto gewicht16.188 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume28.838 Liter
EAN/UPC5702421542101