Danfoss logo
Self-acting differential pressure relief controller type AVPA

AVPA, PN 16, DN 15, 4 m³/h, 0.05 bar - 0.5 bar, Buitendraad, G 3/4 A

003H6593

AVPA PN16 15/4 0,05-0,5 schroefdraad by-pass

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmaatG 3/4 A
AansluittypenBuitendraad
Aantal poorten2
Afdichting DP materiaalEPDM
AfsluitermaatDN 15
Batterijen inbegrepenNo
Cavitatiefactor0.60
Cavitatiefactor 100%0.41
Cavitatiefactor 25%0.69
Cavitatiefactor 50%0.62
Cavitatiefactor 75%0.60
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]15 mm
Druk nominaal [bar]16 bar
DrukklassePN 16
DrukregelaarDrukverschil ontlastregelaar
EU RoHS-conformiteitOut of scope
FlowbegrenzingNee
FlowregelingNee
FunctieDrukverschil ontlastregelaar
Functie VSP - PJa
Function VSP - QNee
Function VSP - TNee
Hoeveelheid per verpakkingsformaat9 pc
Instellen van het drukverschil [bar] [Max]0.50 bar
Instellen van het drukverschil [bar] [Min]0.05 bar
InsteltypeAdjustable
Kenmerkend
Waarde
Kvs-waarden [m³/u]4.00 m³/h
Lekkagewaarde [% Kvs]0.02
Material DescriptionAVPA PN16 15/4 0,05-0,5 thread bypass
Media pH [Max]10
Media pH [Min]7
Mediatemperatuur [°C] [Max]150 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]2 °C
Medium alternatiefGlycolwater tot 30%
MontageversieBy-pass
Motor membraanhuismateriaalEPDM
OmschrijvingAVPA PN16 15/4 0,05-0,5 schroefdraad by-pass
PN alternatief VSP0
Product line08
ProductgroepDruk flow-regelaars
ProducttypeAVPA
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.d82d5b9f-618e-427e-a21f-592d45afaeed
SpindelpositieNormaal gesloten
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
ToepassingStadsverwarming
VentielbodymateriaalRood brons CuSn5ZnPb (Rg5)
Ventielconus DP materiaalOntzinkend vrij messing CuZn36Pb2As
VentielzittingmateriaalRoestvrij staal, mat. nr. 1.4571
VerpakkingMulti-verpakking
Verschildrukbereik [bar] [Max]12.00 bar
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht2.059 Kilogram
Netto gewicht2.059 Kilogram
Volume4.554 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702421541128
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm