Danfoss logo
Self-acting pressure relief controller type AVA

AVA, PN 25, DN 50, 25 m³/h, 3 bar - 11 bar, Flens, Montageversie: By-pass

003H6631

AVA PN25 50/25 3-11 flens bypass

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluittypenFlens
Aantal poorten2
Afdichting DP materiaalEPDM
AfsluitermaatDN 50
Batterijen inbegrepenNo
Cavitatiefactor0.60
Cavitatiefactor 100%0.34
Cavitatiefactor 25%0.58
Cavitatiefactor 50%0.52
Cavitatiefactor 75%0.50
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]50 mm
Druk nominaal [bar]25 bar
Drukinstelbereik [bar] [Max]11.00 bar
Drukinstelbereik [bar] [Min]3.00 bar
DrukklassePN 25
DrukregelaarDrukontlastingsregelaar
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
FlowbegrenzingNee
FlowregelingNee
FunctieDrukontlastregelaar
Functie VSP - PJa
Function VSP - QNee
Function VSP - TNee
Kenmerkend
Waarde
InsteltypeAdjustable
Kvs-waarden [m³/u]25.00 m³/h
Lekkagewaarde [% Kvs]0.05
Material DescriptionAVA PN25 50/25 3-11 flange bypass
Media pH [Max]10
Media pH [Min]7
Mediatemperatuur [°C] [Max]150 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]2 °C
Medium alternatiefGlycolwater tot 30%
MontageversieBy-pass
Motor membraanhuismateriaalEPDM
OmschrijvingAVA PN25 50/25 3-11 flens bypass
PN alternatief VSP16
Product line08
ProductgroepDruk flow-regelaars
ProducttypeAVA
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SpindelpositieNormaal gesloten
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
ToepassingStadsverwarming
VentielbodymateriaalNodulair ijzer EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Ventielconus DP materiaalOntzinkend vrij messing CuZn36Pb2As
VentielzittingmateriaalRoestvrij staal, mat. nr. 1.4571
Verschildrukbereik [bar] [Max]16.00 bar
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht16.286 Kilogram
Netto gewicht16.286 Kilogram
Volume27.011 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702421541517
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm