Danfoss logo
Self-acting pressure relief controller type AVA

AVA, PN 25, DN 40, 20 m³/h, 1 bar - 4.5 bar, Flens, Montageversie: By-pass

003H6627

AVA PN25 40/20 1,0-4,5 flens bypass

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluittypenFlens
Aantal poorten2
Afdichting DP materiaalEPDM
AfsluitermaatDN 40
Batterijen inbegrepenNo
Cavitatiefactor0.60
Cavitatiefactor 100%0.34
Cavitatiefactor 25%0.58
Cavitatiefactor 50%0.52
Cavitatiefactor 75%0.50
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]40 mm
Druk nominaal [bar]25 bar
Drukinstelbereik [bar] [Max]4.50 bar
Drukinstelbereik [bar] [Min]1.00 bar
DrukklassePN 25
DrukregelaarDrukontlastingsregelaar
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
FlowbegrenzingNee
FlowregelingNee
FunctieDrukontlastregelaar
Functie VSP - PJa
Function VSP - QNee
Function VSP - TNee
Kenmerkend
Waarde
InsteltypeAdjustable
Kvs-waarden [m³/u]20.00 m³/h
Lekkagewaarde [% Kvs]0.05
Material DescriptionAVA PN25 40/20 1,0-4,5 flange bypass
Media pH [Max]10
Media pH [Min]7
Mediatemperatuur [°C] [Max]150 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]2 °C
Medium alternatiefGlycolwater tot 30%
MontageversieBy-pass
Motor membraanhuismateriaalEPDM
OmschrijvingAVA PN25 40/20 1,0-4,5 flens bypass
PN alternatief VSP16
Product line08
ProductgroepDruk flow-regelaars
ProducttypeAVA
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SpindelpositieNormaal gesloten
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
ToepassingStadsverwarming
VentielbodymateriaalNodulair ijzer EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Ventielconus DP materiaalOntzinkend vrij messing CuZn36Pb2As
VentielzittingmateriaalRoestvrij staal, mat. nr. 1.4571
Verschildrukbereik [bar] [Max]16.00 bar
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht12.468 Kilogram
Netto gewicht11.58 Kilogram
Volume25.92 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702421541470
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm