AVA, PN 25, DN 15, 4 m³/h, 1 bar - 4.5 bar, Buitendraad, G 3/4 A, Montageversie: By-pass
003H6614
AVA PN25 15/4 1,0-4,5 schroefdraad by-pass
003H6614
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat | G 3/4 A |
| Aansluittypen | Buitendraad |
| Aantal poorten | 2 |
| Afdichting DP materiaal | EPDM |
| Afsluitermaat | DN 15 |
| Article compression class (EF020007) | PN 25 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Cavitatiefactor | 0.60 |
| Cavitatiefactor 100% | 0.41 |
| Cavitatiefactor 25% | 0.69 |
| Cavitatiefactor 50% | 0.62 |
| Cavitatiefactor 75% | 0.60 |
| Connection 1 (EF000321) | External thread metric |
| Connection 2 (EF000322) | External thread metric |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 15 mm |
| Druk nominaal [bar] | 25 bar |
| Drukinstelbereik [bar] [Max] | 4.50 bar |
| Drukinstelbereik [bar] [Min] | 1.00 bar |
| Drukklasse | PN 25 |
| Drukregelaar | Drukontlastingsregelaar |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Flange compression class (EF020149) | PN 25 |
| Flowbegrenzing | Nee |
| Flowregeling | Nee |
| Functie | Drukontlastregelaar |
| Functie VSP - P | Ja |
| Function VSP - Q | Nee |
| Function VSP - T | Nee |
| Height (EF000040) | 175 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Housing material (EF001596) | Bronze |
| Insteltype | Adjustable |
| Kvs-waarden [m³/u] | 4.00 m³/h |
| Lekkagewaarde [% Kvs] | 0.02 |
| Material Description | AVA PN25 15/4 1,0-4,5 thread bypass |
| Material quality (EF001257) | Bronze (Rg 5) |
| Media pH [Max] | 10 |
| Media pH [Min] | 7 |
| Mediatemperatuur [°C] [Max] | 150 °C |
| Mediatemperatuur [°C] [Min] | 2 °C |
| Medium alternatief | Glycolwater tot 30% |
| Montageversie | By-pass |
| Motor membraanhuismateriaal | EPDM |
| Nominal diameter (EF023191) | DN 15 |
| Omschrijving | AVA PN25 15/4 1,0-4,5 schroefdraad by-pass |
| PN alternatief VSP | 16 |
| Product line | 08 |
| Productgroep | Druk flow-regelaars |
| Producttype | AVA |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Spindelpositie | Normaal gesloten |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Toegestane media | District heating/cooling circulation water |
| Toepassing | Stadsverwarming |
| Ventielbodymateriaal | Rood brons CuSn5ZnPb (Rg5) |
| Ventielconus DP materiaal | Ontzinkend vrij messing CuZn36Pb2As |
| Ventielzittingmateriaal | Roestvrij staal, mat. nr. 1.4571 |
| Verschildrukbereik [bar] [Max] | 20.00 bar |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
| With coupling connection 1 (EF021872) | FALSE |
| With coupling connection 2 (EF021873) | FALSE |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 3.835 Kilogram |
| Netto gewicht | 3.505 Kilogram |
| Volume | 9.24 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421541340 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |