Danfoss logo
AFA2 actuator

AFA 2, PN 16, 0.1 bar - 0.4 bar, 640 cm²

003G5666

Functie: Drukontlastregelaar

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalStaal, mat. Nr. 1,0345, verzinkt
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Max]250 mm
Diameter [mm] [Min]15 mm
Druk nominaal [bar]16 bar
Drukinstelbereik [bar] [Max]0.40 bar
Drukinstelbereik [bar] [Min]0.10 bar
DrukklassePN 16
DrukregelaarDrukontlastingsregelaar
EU RoHS-conformiteitOut of scope
FlowbegrenzingNee
FlowregelingNee
FunctieDrukontlastregelaar
Instellen van het drukverschil [bar] [Max]0.4 bar
Instellen van het drukverschil [bar] [Min]0.1 bar
InsteltypeAdjustable
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionAFA 2 PN16 0,1-0,4 640cm2 yellow
Media pH [Max]10
Media pH [Min]7
Mediatemperatuur [°C] [Max]150 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]2 °C
Medium alternatiefGlycolwater tot 30%
MontageversieBy-pass
Motor membraanhuismateriaalEPDM (rollend, vezelversterkt)
Motorgrootte [cm2]640 cm²
OmschrijvingPressure relief actuator
Product line08
ProductgroepMotoren - Druk Flow
ProducttypeAFA 2
Spring colouryellow
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Werkdruk [bar] [Max]16 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht49 Kilogram
Netto gewicht36 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume191.52 Liter
EAN/UPC5710104096131