Danfoss logo
AFA2 actuator

AFA 2, PN 16, 0.4 bar - 1.5 bar, 320 cm²

003G5664

Functie: Drukontlastregelaar

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalStaal, mat. Nr. 1,0345, verzinkt
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Max]250 mm
Diameter [mm] [Min]15 mm
Druk nominaal [bar]16 bar
Drukinstelbereik [bar] [Max]1.50 bar
Drukinstelbereik [bar] [Min]0.40 bar
DrukklassePN 16
DrukregelaarDrukontlastingsregelaar
EU RoHS-conformiteitOut of scope
FlowbegrenzingNee
FlowregelingNee
FunctieDrukontlastregelaar
Instellen van het drukverschil [bar] [Max]1.5 bar
Instellen van het drukverschil [bar] [Min]0.4 bar
InsteltypeAdjustable
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionAFA 2 PN16 0,4-1,5 320cm2 red
Media pH [Max]10
Media pH [Min]7
Mediatemperatuur [°C] [Max]150 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]2 °C
Medium alternatiefGlycolwater tot 30%
MontageversieBy-pass
Motor membraanhuismateriaalEPDM (rollend, vezelversterkt)
Motorgrootte [cm2]320 cm²
OmschrijvingPressure relief actuator
Product line08
ProductgroepMotoren - Druk Flow
ProducttypeAFA 2
Spring colourred
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Werkdruk [bar] [Max]16 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht28.5 Kilogram
Netto gewicht16 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume191.52 Liter
EAN/UPC5710104096155