Danfoss logo
Self-acting pressure reduction controller type AVD

AVD, PN 25, DN 20, 4 m³/h, 3 bar - 12 bar

003H6987

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AfsluitermaatDN 20
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]20 mm
Drukinstelbereik [bar] [Max]12.00 bar
Drukinstelbereik [bar] [Min]3.00 bar
DrukklassePN 25
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
Kenmerkend
Waarde
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Kvs-waarden [m³/u]4.00 m³/h
Material DescriptionAVD PN25 20/4 3-12 thread flow/ret KDE
Product line08
ProductgroepDruk flow-regelaars
ProducttypeAVD
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht5.546 Kilogram
Netto gewicht5.416 Kilogram
Volume9.648 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5710104096841
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm