AVD, PN 25, DN 15, 2.5 m³/h, 3 bar - 12 bar
003H6981
003H6981
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Afsluitermaat | DN 15 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 15 mm |
| Drukinstelbereik [bar] [Max] | 12.00 bar |
| Drukinstelbereik [bar] [Min] | 3.00 bar |
| Drukklasse | PN 25 |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Kvs-waarden [m³/u] | 2.50 m³/h |
| Material Description | AVD PN25 15/2,5 3-12 thread flow/ret KDE |
| Product line | 08 |
| Productgroep | Druk flow-regelaars |
| Producttype | AVD |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 5.457 Kilogram |
| Netto gewicht | 5.416 Kilogram |
| Volume | 10.944 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104096773 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |