Danfoss logo
AVD, Mounting version: Flow 003H6957

AVD, PN 25, DN 15, 1 m³/h, 3 bar - 12 bar, Buitendraad, G 3/4 A, Montageversie: Flow

003H6979

AVD PN25 15/1 3-12 schroefdraad flow/retour

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmaatG 3/4 A
AansluittypenBuitendraad
Aantal poorten2
Afdichting DP materiaalEPDM
AfsluitermaatDN 15
Batterijen inbegrepenNo
Cavitatiefactor0.60
Cavitatiefactor 100%0.41
Cavitatiefactor 25%0.69
Cavitatiefactor 50%0.62
Cavitatiefactor 75%0.60
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]15 mm
Druk nominaal [bar]25 bar
Drukinstelbereik [bar] [Max]12.00 bar
Drukinstelbereik [bar] [Min]3.00 bar
DrukklassePN 25
DrukregelaarDrukreductieregelaar
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
FlowbegrenzingNee
FlowregelingNee
FunctieDrukreductieregelaar
Functie VSP - PJa
Function VSP - QNee
Function VSP - TNee
Kenmerkend
Waarde
InsteltypeAdjustable
Kvs-waarden [m³/u]1.00 m³/h
Lekkagewaarde [% Kvs]0.02
Material DescriptionAVD PN25 15/1 3-12 thread flow/return
Media pH [Max]10
Media pH [Min]7
Mediatemperatuur [°C] [Max]150 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]2 °C
Medium alternatiefGlycolwater tot 30%
MontageversieFlow
Motor membraanhuismateriaalEPDM
OmschrijvingAVD PN25 15/1 3-12 schroefdraad flow/retour
PN alternatief VSP16
Product line08
ProductgroepDruk flow-regelaars
ProducttypeAVD
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SpindelpositieNormaal open
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
ToepassingStadsverwarming
VentielbodymateriaalRood brons CuSn5ZnPb (Rg5)
Ventielconus DP materiaalOntzinkend vrij messing CuZn36Pb2As
VentielzittingmateriaalRoestvrij staal, mat. nr. 1.4571
Verschildrukbereik [bar] [Max]20.00 bar
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht5.464 Kilogram
Netto gewicht5.464 Kilogram
Volume9.504 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5710104031866
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm