Danfoss logo
Self-acting pressure reduction controller type AVDS

AVDS, PN 25, DN 20, 3 bar - 12 bar, Buitendraad, G 1 A, Montageversie: Flow

003H6673

AVDS PN25 20/4,5 3-12 schroefdraad flow/ret

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmaatG 1 A
AansluittypenBuitendraad
Aantal poorten2
AfsluitermaatDN 20
Batterijen inbegrepenNo
Cavitatiefactor0.60
Cavitatiefactor 100%0.41
Cavitatiefactor 25%0.69
Cavitatiefactor 50%0.62
Cavitatiefactor 75%0.60
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]20 mm
Druk nominaal [bar]25 bar
Drukinstelbereik [bar] [Max]12.00 bar
Drukinstelbereik [bar] [Min]3.00 bar
DrukklassePN 25
DrukregelaarDrukreductieregelaar
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
FlowbegrenzingNee
FlowregelingNee
FunctieDrukreductieregelaar
Functie VSP - PJa
Function VSP - QNee
Function VSP - TNee
Instellen van het drukverschil [bar] [Max]12.00 bar
Kenmerkend
Waarde
Instellen van het drukverschil [bar] [Min]3.00 bar
InsteltypeAdjustable
Kvs-waarden [m³/u]4.50 m³/h
Lekkagewaarde [% Kvs]0.05
Material DescriptionAVDS PN25 20/4,5 3-12 thread flow/ret
Media pH [Max]10
Media pH [Min]7
Mediatemperatuur [°C] [Max]200 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]2 °C
Medium alternatiefCirculatiewater
MontageversieFlow
Motor membraanhuismateriaalEPDM
OmschrijvingAVDS PN25 20/4,5 3-12 schroefdraad flow/ret
PN alternatief VSP16
Product line08
ProductgroepDruk flow-regelaars
ProducttypeAVDS
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SpindelpositieNormaal open
Toegestane mediaStoom
ToepassingStadsverwarming
VentielbodymateriaalRood brons CuSn5ZnPb (Rg5)
Ventielconus DP materiaalRoestvrij staal, mat. Nr. 1.4122
VentielzittingmateriaalRoestvrij staal, mat. nr. 1.4571
Verschildrukbereik [bar] [Max]10.00 bar
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht6.007 Kilogram
Netto gewicht6.007 Kilogram
Volume10.416 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702421541944
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm