AFD, PN 25, 8 bar - 16 bar, 32 cm², Zwart
003G1000
Functie: Drukreductieregelaar
003G1000
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bodymateriaal | Staal, mat. Nr. 1,0338, verzinkt |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] [Max] | 125 mm |
| Diameter [mm] [Min] | 15 mm |
| Druk nominaal [bar] | 25 bar |
| Drukinstelbereik [bar] [Max] | 16.00 bar |
| Drukinstelbereik [bar] [Min] | 8.00 bar |
| Drukklasse | PN 25 |
| Drukregelaar | Drukreductieregelaar |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Flowbegrenzing | Nee |
| Flowregeling | Nee |
| Functie | Drukreductieregelaar |
| Instellen van het drukverschil [bar] [Max] | 16.00 bar |
| Instellen van het drukverschil [bar] [Min] | 8.00 bar |
| Insteltype | Adjustable |
| Kleur | Zwart |
| Material Description | AFD PN25 8 - 16 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Media pH [Max] | 10 |
| Media pH [Min] | 7 |
| Mediatemperatuur [°C] [Max] | 150 °C |
| Mediatemperatuur [°C] [Min] | 2 °C |
| Medium alternatief | Glycolwater tot 30% |
| Montageversie | Flow |
| Motor membraanhuismateriaal | EPDM (rollend, vezelversterkt) |
| Motorgrootte [cm2] | 32 cm² |
| Omschrijving | AFD PB25 8-16 32cm2 zwart |
| Product line | 08 |
| Productgroep | Motoren - Druk Flow |
| Productnaam SCIP-dossier | AFD/A |
| Producttype | AFD |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979 |
| Toegestane media | District heating/cooling circulation water |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
| Werkdruk [bar] [Max] | 25 bar |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 12.649 Kilogram |
| Netto gewicht | 11.77 Kilogram |
| Volume | 27.6 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421808146 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |