AFD 2, PN 40, 1.5 bar - 5 bar, 80 cm²
003G5636
Functie: Drukreductieregelaar
003G5636
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bodymateriaal | Staal, mat. Nr. 1,0345, verzinkt |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] [Max] | 125 mm |
| Diameter [mm] [Min] | 15 mm |
| Druk nominaal [bar] | 40 bar |
| Drukinstelbereik [bar] [Max] | 5.00 bar |
| Drukinstelbereik [bar] [Min] | 1.50 bar |
| Drukklasse | PN 40 |
| Drukregelaar | Drukreductieregelaar |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Flowbegrenzing | Nee |
| Flowregeling | Nee |
| Functie | Drukreductieregelaar |
| Instellen van het drukverschil [bar] [Max] | 5.00 bar |
| Instellen van het drukverschil [bar] [Min] | 1.50 bar |
| Insteltype | Adjustable |
| Material Description | AFD 2 PN40 1,5-5 80cm2 red |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Media pH [Max] | 10 |
| Media pH [Min] | 7 |
| Mediatemperatuur [°C] [Max] | 150 °C |
| Mediatemperatuur [°C] [Min] | 2 °C |
| Medium alternatief | Glycolwater tot 30% |
| Montageversie | Flow |
| Motor membraanhuismateriaal | EPDM (rollend, vezelversterkt) |
| Motorgrootte [cm2] | 80 cm² |
| Omschrijving | Pressure reduction actuator |
| Product line | 08 |
| Productgroep | Motoren - Druk Flow |
| Producttype | AFD 2 |
| Spring colour | red |
| Toegestane media | District heating/cooling circulation water |
| Toepassing | Stadsverwarming en koeling |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
| Werkdruk [bar] [Max] | 40 bar |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 11.955 Kilogram |
| Netto gewicht | 11.3 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 68.517 Liter |
| EAN/UPC | 5710104523224 |