Danfoss logo
AFD 2 PN16 3-12

AFD 2, PN 16, 0.1 bar - 0.35 bar, 640 cm²

003G5633

Functie: Drukreductieregelaar

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalStaal, mat. Nr. 1,0345, verzinkt
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Max]250 mm
Diameter [mm] [Min]15 mm
Druk nominaal [bar]16 bar
Drukinstelbereik [bar] [Max]0.35 bar
Drukinstelbereik [bar] [Min]0.10 bar
DrukklassePN 16
DrukregelaarDrukreductieregelaar
EU RoHS-conformiteitOut of scope
FlowbegrenzingNee
FlowregelingNee
FunctieDrukreductieregelaar
Instellen van het drukverschil [bar] [Max]0.35 bar
Instellen van het drukverschil [bar] [Min]0.10 bar
InsteltypeAdjustable
Material DescriptionAFD 2 PN16 0,1-0,35 640cm2 yellow
Kenmerkend
Waarde
Media pH [Max]10
Media pH [Min]7
Mediatemperatuur [°C] [Max]150 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]2 °C
Medium alternatiefGlycolwater tot 30%
MontageversieFlow
Motor membraanhuismateriaalEPDM (rollend, vezelversterkt)
Motorgrootte [cm2]640 cm²
OmschrijvingPressure reduction actuator
Product line08
ProductgroepMotoren - Druk Flow
ProducttypeAFD 2
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Spring colouryellow
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
ToepassingStadsverwarming en koeling
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Werkdruk [bar] [Max]16 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht50.6 Kilogram
Netto gewicht40 Kilogram
Volume191.52 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5710104518640
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm