AVQML, PN 25, DN 20, Debiet [m3/h]: 1.9, Buitendraad, G 1 A, Montageversie: vrij
003L3618
AVQML, PN 25, DN 20, 8.5, External Thread
003L3618
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat | G 1 A |
| Aansluittypen | Buitendraad |
| Afsluitermaat | DN 20 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Debiet [m3/h] | 1.90 m³/h |
| Debiet [m³/h] [Max] | 1.90 m³/h |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 20 mm |
| Druk nominaal [bar] | 25 bar |
| Drukklasse | PN 25 |
| Drukregelaar | Nee |
| EPD beschikbaar | Yes |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Flowbegrenzing | Ja |
| Flowregeling | Ja |
| Functie | Flowregelaar met int. regelafsluiter |
| Lekkagewaarde [% Kvs] | 0.01 |
| Material Description | AVQML PN25 20/8,5 ext.thr |
| Media pH [Max] | 10 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Media pH [Min] | 7 |
| Mediatemperatuur [°C] [Max] | 110 °C |
| Mediatemperatuur [°C] [Min] | 2 °C |
| Medium alternatief | Glycolwater tot 30% |
| Montageversie | vrij |
| Motor membraanhuismateriaal | EPDM |
| Omschrijving | AVQML, PN 25, DN 20, 8.5, External Thread |
| Product line | 08 |
| Productgroep | Druk flow-regelaars |
| Productnaam SCIP-dossier | AVQML |
| Producttype | AVQML |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | 595c68b9-c7e1-4491-acdd-4fb992ac756f |
| Slag [mm] | 4.00 mm |
| Toegestane media | District heating/cooling circulation water |
| Toepassing | Stadsverwarming |
| Ventielbodymateriaal | DZR messing |
| Ventielconus VC materiaal | PPSU |
| Ventielzittingmateriaal | DZR brass |
| Verschildrukbereik [bar] [Max] | 8.00 bar |
| Voldoet aan China RoHS | Yes with exemptions |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.71 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.658 Kilogram |
| Volume | 1.013 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162792322 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |