Danfoss logo
AVQML

AVQML, PN 25, DN 15, Debiet [m3/h]: 0.8, Buitendraad, G 3/4 A, Montageversie: vrij

003L3615

AVQML, PN 25, DN 15, 2.7, External Thread

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmaatG 3/4 A
AansluittypenBuitendraad
AfsluitermaatDN 15
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Debiet [m3/h]0.80 m³/h
Debiet [m³/h] [Max]0.80 m³/h
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]15 mm
Druk nominaal [bar]25 bar
DrukklassePN 25
DrukregelaarNee
EPD beschikbaarYes
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
FlowbegrenzingJa
FlowregelingJa
FunctieFlowregelaar met int. regelafsluiter
Lekkagewaarde [% Kvs]0.01
Material DescriptionAVQML PN25 15/2,7 ext.thr
Media pH [Max]10
Kenmerkend
Waarde
Media pH [Min]7
Mediatemperatuur [°C] [Max]110 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]2 °C
Medium alternatiefGlycolwater tot 30%
Montageversievrij
Motor membraanhuismateriaalEPDM
OmschrijvingAVQML, PN 25, DN 15, 2.7, External Thread
Product line08
ProductgroepDruk flow-regelaars
Productnaam SCIP-dossierAVQML
ProducttypeAVQML
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.595c68b9-c7e1-4491-acdd-4fb992ac756f
Slag [mm]4.00 mm
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
ToepassingStadsverwarming
VentielbodymateriaalDZR messing
Ventielconus VC materiaalPPSU
VentielzittingmateriaalDZR brass
Verschildrukbereik [bar] [Max]8.00 bar
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.542 Kilogram
Netto gewicht0.485 Kilogram
Volume1.013 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162792261
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm