Danfoss logo

AVQM-W, PN 25, DN 32, Debiet [m3/h]: 0.4 - 10, Flens

003H7088

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluittypenFlens
AfsluitermaatDN 32
Batterijen inbegrepenNo
Cavitatiefactor 100%0.38
Cavitatiefactor 25%0.64
Cavitatiefactor 50%0.57
Cavitatiefactor 75%0.55
Debiet [m3/h]10.00 m³/h
Debiet [m³/h] [Max]10.00 m³/h
Debiet [m³/h] [Min]0.40 m³/h
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]32 mm
Kenmerkend
Waarde
DrukklassePN 25
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Flowbegrenzer verschildruk - dpb [bar]0.20 bar
Kvs-waarden [m³/u]12.50 m³/h
Material DescriptionAVQM-WE PN25 32/12,5/0,2 fla flow/ret
Product line08
ProductgroepDruk flow-regelaars
ProducttypeAVQM-W
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht10.088 Kilogram
Netto gewicht10.088 Kilogram
Volume18.15 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5710104093994
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm