Danfoss logo
 AVQM_(PN25)_flange-thread

AVQM-W, PN 25, DN 15, Debiet [m3/h]: 0.7 - 2.4

003H7085

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AfsluitermaatDN 15
Batterijen inbegrepenNo
Cavitatiefactor 100%0.41
Cavitatiefactor 25%0.69
Cavitatiefactor 50%0.62
Cavitatiefactor 75%0.60
Debiet [m3/h]2.40 m³/h
Debiet [m³/h] [Max]2.40 m³/h
Debiet [m³/h] [Min]0.70 m³/h
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kenmerkend
Waarde
Diameter [mm]15 mm
DrukklassePN 25
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Material DescriptionAVQMT-WE PN25 15/4/0,2 thread flow/ret
Product line08
ProductgroepDruk flow-regelaars
ProducttypeAVQM-W
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht3.21 Kilogram
Netto gewicht3.21 Kilogram
Volume9.541 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5710104093963
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm