Danfoss logo

AVQM-W, PN 25, DN 25, Debiet [m3/h]: 0.2 - 4.5

003H7083

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AfsluitermaatDN 25
Batterijen inbegrepenNo
Cavitatiefactor 100%0.38
Cavitatiefactor 25%0.64
Cavitatiefactor 50%0.57
Cavitatiefactor 75%0.55
Debiet [m3/h]4.50 m³/h
Debiet [m³/h] [Max]4.50 m³/h
Debiet [m³/h] [Min]0.20 m³/h
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kenmerkend
Waarde
Diameter [mm]25 mm
DrukklassePN 25
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Material DescriptionAVQM-WE PN25 25/8/0,2 THREAD FLOW/RET
Product line08
ProductgroepDruk flow-regelaars
ProducttypeAVQM-W
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht3.129 Kilogram
Netto gewicht3.129 Kilogram
Volume9.562 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5710104093949
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm