Danfoss logo
 AVQM_(PN25)_flange-thread

AVQM-W, PN 25, DN 20, Debiet [m3/h]: 0.16 - 3.5

003H7082

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AfsluitermaatDN 20
Batterijen inbegrepenNo
Cavitatiefactor 100%0.41
Cavitatiefactor 25%0.69
Cavitatiefactor 50%0.62
Cavitatiefactor 75%0.60
Debiet [m3/h]3.50 m³/h
Debiet [m³/h] [Max]3.50 m³/h
Debiet [m³/h] [Min]0.16 m³/h
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kenmerkend
Waarde
Diameter [mm]20 mm
DrukklassePN 25
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Material DescriptionAVQM-WE PN25 20/6,3/0,2 thread flow/ret
Product line08
ProductgroepDruk flow-regelaars
ProducttypeAVQM-W
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht2.984 Kilogram
Netto gewicht2.984 Kilogram
Volume9.938 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5710104093932
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm