Danfoss logo
 AVQM_(PN25)_flange-thread

AVQM, PN 25, DN 40, Debiet [m3/h]: 0.8 - 12, Flens, Montageversie: vrij

003H6757

AVQM PN25 40/20 /0,2 flens flow/ret

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmaatDN 40
AansluittypenFlens
Aantal poorten2
Afdichting DP materiaalEPDM
Afdichting VC materiaalEPDM
AfsluitermaatDN 40
Batterijen inbegrepenNo
Cavitatiefactor0.60
Cavitatiefactor 100%0.34
Cavitatiefactor 25%0.58
Cavitatiefactor 50%0.52
Cavitatiefactor 75%0.50
Debiet [m3/h]12.00 m³/h
Debiet [m³/h] [Max]12.00 m³/h
Debiet [m³/h] [Min]0.80 m³/h
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]40 mm
Druk nominaal [bar]25 bar
DrukklassePN 25
Drukontlastsysteem regelafsluiterinzetZuiger
DrukregelaarNee
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Flowbegrenzer verschildruk - dpb [bar]0.20 bar
FlowbegrenzingJa
FlowregelingJa
FunctieFlowregelaar met int. regelafsluiter
Functie VSP - PNee
Function VSP - QNee
Kenmerkend
Waarde
Function VSP - TNee
InsteltypeNone
Kvs-waarden [m³/u]20.00 m³/h
Lekkagewaarde [% Kvs]0.05
Material DescriptionAVQM PN25 40/20 /0,2 flange flow/ret
Media pH [Max]10
Media pH [Min]7
Mediatemperatuur [°C] [Max]150 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]2 °C
Medium alternatiefGlycolwater tot 30%
Montageversievrij
Motor membraanhuismateriaalEPDM
OmschrijvingAVQM PN25 40/20 /0,2 flens flow/ret
PN alternatief VSP16
Product line08
ProductgroepDruk flow-regelaars
ProducttypeAVQM
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Slag [mm]10.00 mm
SpindelpositieNormaal open
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
ToepassingStadsverwarming
VentielbodymateriaalNodulair ijzer EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Ventielconus DP materiaalOntzinkend vrij messing CuZn36Pb2As
Ventielconus VC materiaalOntzinkend vrij messing CuZn36Pb2As
VentielzittingmateriaalRoestvrij staal, mat. nr. 1.4571
Verschildrukbereik [bar] [Max]16.00 bar
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht11.75 Kilogram
Netto gewicht10.841 Kilogram
Volume25.47 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702421542781
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm