Danfoss logo
Self-acting flow controller with integrated control valve type AHQM

AHQM, PN 16, DN 32, Debiet [m3/h]: 0.65 - 3.4, Buitendraad, G 1 3/4 A, Montageversie: vrij

003L3597

AHQM PN16 32/6,3/0,14 uitw.dr flow/ret

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmaatG 1 3/4 A
AansluittypenBuitendraad
Aantal poorten2
Afdichting DP materiaalEPDM
Afdichting VC materiaalEPDM
AfsluitermaatDN 32
Batterijen inbegrepenNo
Cavitatiefactor0.60
Debiet [m3/h]3.40 m³/h
Debiet [m³/h] [Max]3.40 m³/h
Debiet [m³/h] [Min]0.65 m³/h
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]32 mm
Druk nominaal [bar]16 bar
DrukklassePN 16
DrukregelaarNee
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Flowbegrenzer verschildruk - dpb [bar]0.14 bar
FlowbegrenzingJa
FlowregelingJa
FunctieFlowregelaar met int. regelafsluiter
Functie VSP - PNee
Function VSP - QNee
Function VSP - TNee
Hoeveelheid per verpakkingsformaat6 pc
InsteltypeNone
Kenmerkend
Waarde
Kvs-waarden [m³/u]6.30 m³/h
Lekkagewaarde [% Kvs]0.05
Material DescriptionAHQM PN16 32/6,3/0,14 ext.thr flow/ret
Media pH [Max]10
Media pH [Min]7
Mediatemperatuur [°C] [Max]120 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]2 °C
Medium alternatiefGlycolwater tot 30%
Montageversievrij
Motor membraanhuismateriaalEPDM
OmschrijvingAHQM PN16 32/6,3/0,14 uitw.dr flow/ret
PN alternatief VSP10
Product line08
ProductgroepDruk flow-regelaars
ProducttypeAHQM
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Slag [mm]5.00 mm
SpindelpositieNormaal open
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
ToepassingStadsverwarming
VentielbodymateriaalDZR messing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Ventielconus DP materiaalDZR CW602N (CuZn36Pb2As)
Ventielconus VC materiaalDZR CW602N (CuZn36Pb2As)
VentielzittingmateriaalDZR CW602N (CuZn36Pb2As)
VerpakkingMulti-verpakking
Verschildrukbereik [bar] [Max]4.00 bar
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht2.336 Kilogram
Netto gewicht2.336 Kilogram
Volume2.668 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702421560730
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm