AHQM, PN 16, DN 15, Debiet [m3/h]: 0.2 - 1, Buitendraad, G 3/4 A, Montageversie: vrij
003L3594
AHQM PN16 15/1,6/0,12 uitw.dr flow/ret
003L3594
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat | G 3/4 A |
| Aansluittypen | Buitendraad |
| Aantal poorten | 2 |
| Afdichting DP materiaal | EPDM |
| Afdichting VC materiaal | EPDM |
| Afsluitermaat | DN 15 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Cavitatiefactor | 0.60 |
| Debiet [m3/h] | 1.00 m³/h |
| Debiet [m³/h] [Max] | 1.00 m³/h |
| Debiet [m³/h] [Min] | 0.20 m³/h |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 15 mm |
| Druk nominaal [bar] | 16 bar |
| Drukklasse | PN 16 |
| Drukregelaar | Nee |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Flowbegrenzer verschildruk - dpb [bar] | 0.12 bar |
| Flowbegrenzing | Ja |
| Flowregeling | Ja |
| Functie | Flowregelaar met int. regelafsluiter |
| Functie VSP - P | Nee |
| Function VSP - Q | Nee |
| Function VSP - T | Nee |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 12 pc |
| Insteltype | None |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Kvs-waarden [m³/u] | 1.60 m³/h |
| Lekkagewaarde [% Kvs] | 0.02 |
| Material Description | AHQM PN16 15/1,6/0,12 ext.thr flow/ret |
| Media pH [Max] | 10 |
| Media pH [Min] | 7 |
| Mediatemperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
| Mediatemperatuur [°C] [Min] | 2 °C |
| Medium alternatief | Glycolwater tot 30% |
| Montageversie | vrij |
| Motor membraanhuismateriaal | EPDM |
| Omschrijving | AHQM PN16 15/1,6/0,12 uitw.dr flow/ret |
| PN alternatief VSP | 10 |
| Product line | 08 |
| Productgroep | Druk flow-regelaars |
| Producttype | AHQM |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Slag [mm] | 5.50 mm |
| Spindelpositie | Normaal open |
| Toegestane media | District heating/cooling circulation water |
| Toepassing | Stadsverwarming |
| Ventielbodymateriaal | DZR messing CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Ventielconus DP materiaal | DZR CW602N (CuZn36Pb2As) |
| Ventielconus VC materiaal | DZR CW602N (CuZn36Pb2As) |
| Ventielzittingmateriaal | DZR CW602N (CuZn36Pb2As) |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Verschildrukbereik [bar] [Max] | 4.00 bar |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.472 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.472 Kilogram |
| Volume | 0.922 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421560679 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |