Danfoss logo
Self-acting flow controller with integrated control valve type AHQM

AHQM, PN 16, DN 15, Debiet [m3/h]: 0.04 - 0.43, Buitendraad, G 3/4 A, Montageversie: vrij

003L3592

AHQM PN16 15/1,0/0,12 uitw.dr flow/ret

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmaatG 3/4 A
AansluittypenBuitendraad
Aantal poorten2
Afdichting DP materiaalEPDM
Afdichting VC materiaalEPDM
AfsluitermaatDN 15
Batterijen inbegrepenNo
Cavitatiefactor0.60
Debiet [m3/h]0.43 m³/h
Debiet [m³/h] [Max]0.43 m³/h
Debiet [m³/h] [Min]0.04 m³/h
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]15 mm
Druk nominaal [bar]16 bar
DrukklassePN 16
DrukregelaarNee
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Flowbegrenzer verschildruk - dpb [bar]0.12 bar
FlowbegrenzingJa
FlowregelingJa
FunctieFlowregelaar met int. regelafsluiter
Functie VSP - PNee
Function VSP - QNee
Function VSP - TNee
Hoeveelheid per verpakkingsformaat12 pc
InsteltypeNone
Kenmerkend
Waarde
Kvs-waarden [m³/u]1.00 m³/h
Lekkagewaarde [% Kvs]0.02
Material DescriptionAHQM PN16 15/1,0/0,12 ext.thr flow/ret
Media pH [Max]10
Media pH [Min]7
Mediatemperatuur [°C] [Max]120 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]2 °C
Medium alternatiefGlycolwater tot 30%
Montageversievrij
Motor membraanhuismateriaalEPDM
OmschrijvingAHQM PN16 15/1,0/0,12 uitw.dr flow/ret
PN alternatief VSP10
Product line08
ProductgroepDruk flow-regelaars
ProducttypeAHQM
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Slag [mm]5.50 mm
SpindelpositieNormaal open
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
ToepassingStadsverwarming
VentielbodymateriaalDZR messing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Ventielconus DP materiaalDZR CW602N (CuZn36Pb2As)
Ventielconus VC materiaalDZR CW602N (CuZn36Pb2As)
VentielzittingmateriaalDZR CW602N (CuZn36Pb2As)
VerpakkingMulti-verpakking
Verschildrukbereik [bar] [Max]4.00 bar
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.52 Kilogram
Netto gewicht0.472 Kilogram
Volume0.903 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702421560631
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm